製品がカートに追加されました

445nm Monolithic Collimator

モノリシックコリメーター

モノリシックコリメーター

×
商品コード #29-412 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,900
数量 1-9
¥13,900
数量 10+
¥12,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Shaping Lens

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
1.90 x 1.90
寸法 (mm):
2.50 x 2.50 ±0.05
全厚 (mm):
5.78 ±0.05

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
5.02
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
開口数 NA:
0.50 (Fast Axis)
0.20 (Slow Axis)
コーティング:
BBAR (400 - 700nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700
バックフォーカス BFL (mm):
1.19
設計波長 DWL (nm):
445
屈折率 (nd):
1.526
拡がり角 1/e2 (mrad):
1.6 (Fast Axis, Typical)
7.0 (Slow Axis, Typical)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • レーザーダイオードのファスト軸とスロー軸からの光を同時にコリメート
  • 一般的な青色レーザーダイオードの楕円ビーム出力を真円化
  • 青色スペクトルの単一エミッターの光コリメーション用に最適

モノリシックコリメーターは、直交する2つのシリンドリカル面を持つソリッドなガラス構造を採用します。0.5と0.2の開口数用に最適化された異なる焦点距離が、一般的な単一エミッターのファスト軸とスロー軸からの光を同時にコリメートします。このコリメーターは、ほぼ円形のファーフィールド分布を持つ対称ビームを生成することができます。モノリシックコリメーターは、可視波長域で高い透過率を実現するARコート付きで、ビーム整形やレーザーダイオードのコリメーション、特に405nm、445nm、447nm、および450nmの波長を用いた青色TO-Canダイオードに理想的です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう