製品がカートに追加されました

シリコン製マイクロレンズアレイ 1x4 750um 3.378R 1310nm

#21-183, 7.45 x 2.20mm, 1.119 ROC, 750μm Pitch, 1 x 8 Linear Microlens Array

×
商品コード #21-180 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,900
数量 1-10
¥13,900
数量 11+
¥12,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
1 x 4 Linear Array
レンズプロファイル:
Spherical
補足:
Linear arrays are centered on the part and surrounded by inactive lenses.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
0.69 (of each lens)
有効径 CA (mm):
0.62 (of each lens)
寸法 (mm):
4.45 x 2.20 ±0.02
全厚 (mm):
0.50 ±0.025

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon
コーティング:
BBAR (1250-1620nm)
波長範囲 (nm):
1250 - 1620
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 1250 - 1620
設計波長 DWL (nm):
1310
ピッチ (μm):
750 ±0.3
曲率半径 R (mm):
3.378 ±3%
作動距離 (mm):
1.202
Mode Field Diameter (mm):
Source: 0.0092
Target: 0.25

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 合成石英とシリコン基板
  • 1x4 と 1x8 のレンズアレイ構成
  • ファイバーカップリングやコリメートに最適

リニアマイクロレンズアレイは、4または8個のレンズを直線状に配列した合成石英とシリコン基板でラインナップします。シリコンは屈折率が高く、短焦点、高NAのレンズアレイ設計が可能であり、対する合成石英は熱的安定性と可視光透過率にとりわけ優れ、アライメントが容易に行えます。リニアマイクロレンズアレイは、半導体レーザーダイオードとの使用など、ファイバー間やレーザーとファイバー間のアプリケーションで、ファイバーアレイのコリメートやカップリング用に用いられます。本レンズは、1310nmや1550nm用の設計で近赤外 (NIR) 用のARコートが施されており、NIRレーザーとの使用や光通信に最適にします。

技術情報

リニアマイクロレンズアレイ
モードフィールド径, 光源 (µm) モードフィールド径, ターゲット (µm) 作動距離 (µm) 設計波長 (nm) 基板 商品コード 1x4 アレイ 商品コード 1x8 アレイ
10.4 85 15 (空気内), 10 (グルー内) 1550 合成石英 #21-172 #21-173
9.2 250 600 1550 合成石英  #21-174 #21-175
9.2 80 286 1310 シリコン #21-176 #21-177
10.4 250 1143 1550 シリコン #21-178 #21-179
9.2 25 1202 1310 シリコン #21-180 #21-181
3.0 250 304 1310 シリコン #21-182 #21-183

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program