製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用43mm径ポート用カバーディスク

#85-626

×
商品コード #85-626 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,250
数量 1+
¥4,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.8 Dia.
全厚 (mm):
1.5
構造:
Black Anodized Aluminum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 複数の90° の光路交差用に最適
  • 大型光学素子挿入用の43mm径ポート付き
  • 不使用の光路を塞ぐカバーディスクも用意 (別売り)

丈夫なアルミ製 (黒アルマイト仕上げ)のTECHSPEC® ケージシステム用キューブは、光路の交差用にデザインされています。TECHSPEC® ケージシステム用キューブは、ケージシステム用プレートアングルブラケットで構築したキューブよりも頑丈な連結を可能にします。キューブの各面には、M3タップ穴が施されており、標準固定プレートを簡単に装着できます。標準固定プレートを介して、ロッドをキューブに連結できます。各キューブにはM3のキャップスクリュー20本が付属です。なおこのねじは、別売りで販売もしています (#85-433)。大型光学素子をキューブ内に固定する際は、キューブの43mm径ポート面から挿入します。オプションのカバーディスクは、使用しない光路を遮断する際に用います。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program