製品がカートに追加されました

マイクロゴニオステージ 42mmR

Micro Manual Goniometers

Micro Manual Goniometers

×
商品コード #13-780 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥339,250
数量 1+
¥339,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

移動の種類:
Goniometer
ステージサイズ (mm):
66 x 19.1
移動量 (°):
±10
全厚 (mm):
17.50
送りねじのピッチ (mm):
0.32
耐荷重 (水平方向設置時) (kg):
0.45
ステージサイズ (インチ):
2.6 x 0.75
自重 (g):
40

光学的特性

曲率半径 R (mm):
42

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(10) 0-80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 超小型サイズ
  • ゼロバックラッシュのドライブシステム
  • 25mmと42mmの曲率半径バージョンを積み重ねて二軸ステージを構築可能 (別売りのアダプター要)

マイクロゴニオステージは、非常に小さな66mm x 19mmのフットプリント内で角度を微調整できるため、スペースに制限のある要件に対して最適にします。このゴニオメーターは、25mmか42mmの曲率半径で±10°の角度移動を可能にし、光ファイバーのアライメントやビームステアリング用途に最適です。最小のバックラッシュと0.32mmの送りねじピッチにより、正確な調整制御をローレット加工された調整ノブを用いて確実に行います。マイクロゴニオステージは、ミニチュアねじ送りステージマイクロ回転ステージと互換性があり、極めてコンパクトで、高度に調整可能な移動システムを簡単に構築できます。光学部品は、#0-80UNF の10か所のタップ穴を介してゴニオステージ上に取り付けることができます。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう