製品がカートに追加されました

アクロマティックレンズ 42 X 148 Grade 1

×
商品コード #43-040 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,150
数量 1+
¥4,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
グレード:
Grade 1

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
42.00
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
148.00
Fナンバー:
3.52
開口数 NA:
0.14
コーティング:
Anti-Reflection Coating

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

アクロマティックレンズは、2枚のレンズを貼り合わせ、軸上球面収差と色収差を補正するよう最適化した色消しダブレットレンズです。アクロマティックレンズは、多色 (白色光)イメージングでの使用に対して、単レンズよりも遥かに優れます。文字通り、"色を持たないレンズ"のアクロマティックレンズは、構成する2枚のレンズを組み合わせることで、互いが生じる色の収差を相殺しています。

25mm以上の実験用グレード アクロマティックレンズは、いくつかのグレードオプションで提供されます。グレード1は、標準的な光学ガラスを面取り加工しており、見た目のキズや欠け、脈理、酸化などが殆どありません。グレード2は、光学ガラスではないものを使用し、面取り加工もしていません。また、小さな欠けや脈理、他の欠陥などがあります。レンズ外周部の接着も、若干分離している場合があります。グレード3は、グレード2よりも大きなエッジ欠けやキズがあり、酸化の度合いもより大きくなります。

補足: 実験用グレードの光学部品の仕様は、記載したものから10%ほど異なる場合があります。また、記載した以上の追加情報はご用意できません。予めご了承ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう