製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルター 425nm 25mm

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
商品コード #84-703 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,550
数量 1-5
¥36,550
数量 6+
¥29,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Shortpass Filter
補足:
Arrow on part indicates filter coated surface.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
3.00
全厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
>80
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
カットオフ波長 (nm):
425.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
透過阻止波長 (nm):
435 - 635
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
≥91
透過波長 (nm):
300 - 417
透過波面精度, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
カットオン/カットオフスロープ (%):
<1
カットオフ波長公差 (%):
±1
波長範囲 (nm):
300 - 635

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 広い透過領域と透過阻止領域
  • 波長分離に効果的な急峻な立ち下がり特性
  • ロングパスフィルターとの組み合わせで独自のバンドパス領域を形成

TECHSPEC® 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルターは、透過阻止帯における優れたブロッキング性能を有しながらも、透過帯では最大限の透過特性が得られるようにデザインされています。透過阻止帯においては光学濃度が4以上 (透過率換算で0.01%以下) のブロッキング性能を有し、対する透過帯では91%以上の平均透過率が得られます。バイオ用途を含む様々なアプリケーションに最適です。MIL-C-48497A (Section 3.4.1)の物理強度に関する規格に適合。

TECHSPEC 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルターは、TECHSPEC 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルターとの組み合わせにより、カスタムのバンドパスフィルターを作るといったことにも応用できます。なおアクセサリー製品の高性能ショートパスフィルターキットは、400~700nmのカットオフ波長のフィルター7枚で構成したVISキットと、750~1100nmの同波長のフィルター8枚で構成したNIRキットが、サイズ別 (12.5mmと25mm径)に選べます。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。