製品がカートに追加されました

ファイバー照明用バックライト 108 x 85.6

4.25" x 3.37" Fiber Optic Backlight, #39-826

×
商品コード #39-826 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥131,950
数量 1+
¥131,950
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する

仕様

概要

パッキングフラクション (%):
83.00
照明タイプ:
Fiber Optic Light Guide
接続互換性のあるライトガイドアダプター:
SX: #38-946
MX: #66-908
形状 / 配列:
Backlight

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
Fiber: 48
構造:
Black Anodized Aluminum Housing

光学的特性

許容角 (°):
68.00
開口数 NA:
0.55
ファイバー径 (μm):
50.00
透過損失:
10% per Feet @ 600nm
波長範囲 (nm):
400 - 2000

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • 高コントラストなシルエット画像を形成
  • 高拡散・均一光放射の面発光照明
  • 2D ビジョンシステムに使用

バックライト照明法は、コントラストの高いシルエット像を得るための画像処理用照明として主に使用されます。バックライトの発光面に透光性の全くない被写体を置き、これを白黒カメラで上方から撮像すると、発光部全体が均一な白色背景になるのに対し、被写体は黒く撮像されます。なおファイバー光源に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプターを必ず一緒にお求めください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ライトガイドアダプター SX-10 #38-946 ¥6,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター MX-10 #66-908 ¥5,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう