製品がカートに追加されました

410nm CWL, >OD5, 20nm FWHM Bandpass Filter, 25mm Dia.

ハードコート OD5 バンドパスフィルター

ハードコート OD5 バンドパスフィルター

×
商品コード #78-417 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,750
数量 1+
¥26,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
Scattered light and point detection (Flow Cytometry), not suitable for imaging, immunophenotyping
補足:
Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 ±0.10
有効径 CA (mm):
≥10
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
基板厚 (mm):
2.00 ±0.10

光学的特性

入射角 (°):
0 ±5
バンド幅 (nm):
16
光学濃度 OD (平均):
>5
中心波長 CWL (nm):
410.00 (Nominal)
半値全幅 FWHM (nm):
20.00 (Nominal)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Glass
最小透過率 (%):
>93 @ 402 – 418nm
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
330 - 900
円錐半角 (°):
7

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
3.50 ±0.10

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • シングルポイント蛍光検出やフローサイトメトリーアプリケーションに適応
  • NUV – NIRスペクトルをカバーする52の設計波長
  • 330 – 900nmでOD5超の平均ブロッキング性能
  • 取り扱いとシステム実装が容易な金枠付き

ハードコート OD5 バンドパスフィルターは、NUV、VIS、およびNIRにおいて、10-15nm刻みで340~895nmまでの52種類のパスバンドでラインナップします。このコスト効率の高いハードコートフィルターは、本質的な光学性能に向けて20nmの半値全幅 (FWHM)、NIRでは同30nmで、高い透過率 (>90%) を有します。ハードコート OD5 バンドパスフィルターは、330 – 900nmのパスバンド外でOD5超の高い平均ブロッキング性能があり、フォトメトリーやポイントスキャニングなどのフローサイトメトリーやシングルポイント蛍光検出に適切にします。どのフィルターも、取り扱いやシステム実装を容易にするため、25mm径の黒アルマイトの金枠に固定されます。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう