製品がカートに追加されました

ニコン CFI60 プランセミアポクロマート対物レンズ 40X

Nikon の更なる情報へ

40X Objective, Nikon CFI Plan Fluor, #88-381

×
商品コード #88-381 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥273,000
数量 1+
¥273,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRH00401
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.63
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
59.20
最大直径 (mm):
30
自重 (g):
242.00

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
0.17
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.16mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.22mm
倍率:
40X
開口数 NA:
0.75
作動距離 (mm):
0.66
視野数:
25.2
同焦距離 (mm):
59.86
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 高コントラストな蛍光観察を実現
  • 複数の顕微鏡技法に最適
  • UV からIR まで高透過率

ニコン CFI60 プランセミアポクロマート 無限補正対物レンズは、紫外から赤外まで高透過率で、視界全体にわたって非常に優れた像面平坦性が得られます。ニコン CFI60 プランセミアポクロマート 無限補正対物レンズは、明視野や蛍光、偏光及び微分干渉顕微鏡を始めとする様々な顕微鏡技法に理想的なマルチパーパス対物レンズです。この顕微鏡用対物レンズは、高コントラストな蛍光観察や顕微写真学を始めとするアプリケーションに適します。

技術情報

Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-378 MRH00041

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00101 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#38-004 MRP07220 Water 16X 75.0 35.0 72.0 6.0 M32 x 0.75
#88-380 MRH00201 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00401 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ニコン 200mm 結像レンズ #58-520 ¥66,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program