製品がカートに追加されました

耐環境型レーザーモジュール 532nm x 40mW 90° ガウシアンライ

×
商品コード #64-827 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥140,450
数量 1+
¥140,450
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

IECレーザークラス:
3B
動作平均寿命 MTTF @ 25℃ (時間):
>10,000
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIb

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
20 Dia. x 136 L
自重 (g):
87.00
ハウジング長 (mm):
136.00
ハウジング径 (mm):
20.00

光学的特性

波長 (nm):
532.00
ビーム径 (mm):
5.00
ビーム拡がり角 (mrad):
<1 without Line Optics
カラー:
Green
放射角 (°):
90.00
ピント調整範囲:
200mm to Collimation

電気的特性

出力 (mW):
40
出力安定性 (%):
±5%

ハードウェア & インターフェース接続

出力タイプ:
Free Space
コネクター:
4 Pins, M12
入力電圧 (V):
5 - 30 DC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +35
保管温度 (°C):
-10 to +80

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • IP67 等級の耐環境シールドとシンプルなねじ込み式マウントを融合
  • 電気的に絶縁した筺体デザイン
  • ピント調整が可能なガウシアンラインとノンガウスラインのレーザーラインオプション
  • 反極保護回路搭載でDC 5~30Vまでの動作電圧に対応

Z-Laser社の耐環境型グリーンフォーカスレーザーモジュールは、サージやスパイク、過電圧に対する保護回路を搭載し、幅広い動作電圧範囲に対応する、ハイエンドで万能性の高いグリーンレーザーです。ビームスポットタイプとラインジェネレータータイプ (ガウシアンラインとノンガウスライン)が選べます。外部フォーカス機構の搭載により、光路に干渉することなくビームのピント調整作業が行えます。電気的接続用にM12 コネクタを採用し、他部品との固定を容易にするM18のねじ込み式マウントを採用。

固定用アクセサリー製品とパワーサプライもラインナップ。なお下記表に記載の出力は、名目値になります。

本レーザーは、マシンビジョンや材料加工、医療科学、自動車産業でのアプリケーションに対応します。なお20mWと40mW出力のレーザーをご使用の際は、ヒートシンクを用いた放熱対策を必ず行ってください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
アーティキュレイト·マウントブラケット #63-882 ¥51,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
あおり機能付きアルミ製マウント #64-834 ¥7,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12コネクター付きバラ線ケーブル 2m長 #64-836 ¥4,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
二軸傾斜機能付きヒートシンク #83-768 ¥56,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
9V ユニバーサル ACアダプター #24-361 ¥10,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう