製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ロープロファイルマグネットベース 40 x 40 ミリねじ

#19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric

#19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric

×
商品コード #19-286 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,200
数量 1-9
¥18,200
数量 10+
¥16,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
The permanent magnet is turned on and off by a switching lever

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
20.00
全幅 (mm):
40.00
自重 (kg):
0.22
構造:
Anodized Aluminum
全長 (mm):
40.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(8) M2 x 0.4, (4) M3 x 0.5, (1) M6 x 1.0

材料特性

着磁力 (N):
49

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • ラボ用ベンチ上の設置が容易なOn/Off 着磁
  • 20mm 全高のロープロファイルデザイン
  • TECHSPEC ステージ製品と接続的互換性あり

TECHSPEC® ロープロファイルマグネットベースは、ベンチトップシステム用の部品やサブアッセンブリ品をラボテーブル上のあらゆる場所に簡便に設置するのに理想的です。当社のTECHSPEC ステージを補完するためにデザインされたこのマグネットベースは、高さ方向的に20mm加わるだけで、他の光学部品やサブアッセンブリ品の高さを補正することなく、容易な実装を可能にします。着磁切り替え式のマグネットは、49Nか196Nの着磁力があり、サブアッセンブリ品を所定の位置に簡単に固定でき、不要になった場合も簡単に取り外すことができます。TECHSPEC ロープロファイルマグネットベースは、当社のTECHSPEC ステージと同じホールパターンを採用し、システム構築用のラボ用ベンチ部品に最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program