製品がカートに追加されました

高性能非軸放物面ミラー 40 x 40 x 200 AL

High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors

×
商品コード #90-977 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥203,000
数量 1-9
¥203,000
数量 10+
¥182,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
40.0 x 40.0
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
有効径 (%):
90.00
中心厚 CT (mm):
16.00
中心厚公差 (mm):
±0.2

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
209.00
曲率半径 (mm):
418.00
コーティング:
Bare Aluminum
コーティングタイプ:
Metal
コーティングスペック:
Rabs >85% @ 250 - 700nm
非軸角度 (°):
24
軸上焦点距離 PFL (mm):
200.0
基板面精度 :
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
軸上焦点距離公差 (mm):
±0.5%
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
オフセット (Y)公差 (mm):
±2.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高品質ガラス基板
  • λ/4かλ/2の面精度
  • UVや可視光アプリケーションに最適

高性能非軸放物面ミラーは、優れた面精度のガラス基板を採用します。UV や可視光アプリケーションに最適です。非軸放物面ミラーは、一般的な同軸設計の放物面ミラーとは異なり、平行光を所定の角度 (非軸角度)で集光することができます。これにより、光学系のレイアウト上の制約を低減することが可能です。ツェルニ・ターナー式やリトロー式分光器の構成や、一般的なコリメーターやビームエキスパンダー用の光学系に用いられます。

高性能非軸放物面ミラーは、ゾーナル干渉法やフーコーテストを始めとする厳しい検査基準をパスしたマスター鏡から製作したレプリカ鏡です。その非球面光学形状は、ミラー基板上に光学的に転写されています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう