製品がカートに追加されました

フィルターホルダー M6 40mm

40mm Sq., Fixed Filter Holder

×
商品コード #54-997 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,500
数量 1+
¥8,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Square or Rectangular

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
8.5
ベース部の全幅 (mm):
70.0
ベース厚 (mm):
16.0

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
40.0 - 101.6
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 表面を傷つけずに固定
  • 3 つのサイズをラインナップ
  • 黒アルマイト仕上げ

フィルター、ミラー、ハーフミラー等の平面光学素子を 2 本のねじにより傷つけることなく、確実に固定します。また固定するフィルターの有効面積が損なわれないように、ロープロファイルデザインを採用しています。本体底面部中央にはM6のタップ穴が施されており、同規格のマウントポスト上に設置可能です。

技術情報

 
A B C D E F Stock No.
15 5 30 15 10 5 #54-996
40 8.5 70 22 16 10 #54-997
80 18 140 30 30 15 #54-998

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ねじ山変換アダプター U1/4(F) x M6(M) #53-927 ¥1,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program