製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

40mm 角アリ溝ステージ用ベースプレート

#17-290: 40mm SQ Dovetail Stage Base Plate

#17-290: 40mm SQ Dovetail Stage Base Plate

#17-290: 40mm SQ Dovetail Stage Base Plate #16-712 Dovetail Stage placed between #17-290 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-293 (Dovetail Stage Camera Adapter)
×
商品コード #17-290 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,400
数量 1-9
¥4,400
数量 10+
¥3,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
対応ステージサイズ (mm):
40

概要

タイプ:
Universal
機能:
Bottom Adapter

物理的および機械的特性

全長 (mm):
65.00
全厚 (mm):
9.40
全幅 (mm):
65.00
構造:
Black Anodized Aluminum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • システム実装に適したコンパクトな全体サイズ
  • 高剛性と最大15kgまでの耐荷重に向けた真鍮構造
  • 全ての TECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり

TECHSPEC® 高荷重対応アリ溝ステージは、光学系内の直進移動調整に対するコンパクトで費用対効果の高いソリューションです。本ステージは、高剛性な真鍮構造と六角レンチ操作によるドライブ機構を採用し、5, 10, 15kgの高耐荷重オプションを薄型でコンパクトな全体サイズで可能にします。テンションばねを用いない構造と、ステージ位置固定用のロックねじの装備により、振動に対する耐性と安定性を向上させます。TECHSPEC 高荷重対応アリ溝ステージは、要求の厳しい環境内で薄型の直進移動ステージを必要とするイメージングやレーザー光学システムに理想的です。本ステージは、TECHSPEC ステージ製品全品および同様のミリねじ規格とインチねじ規格のステージ製品と接続的互換性を有するホールパターンを採用します。

補足: アクセサリー製品のベースプレートは、本ステージを標準的なブレッドボード上に固定する際に用いられ、その時のステージ作動面をブレッドボードから1" (25.4mm) の高さに持ち上げます。なお65mm角ステージは、ベースプレートなしでもブレッドボード上に直接固定できるデザインです。同ステージの上面プレート側に1/4" or M6 のキャップスクリューを装着できる上面プレートアダプター (三脚ねじ用アダプタープレート) も各ステージサイズ別にラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう