製品がカートに追加されました

40mm PetzVex™ MikroMak™ Prime Probe Lens

MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses

MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses MikroMak™ Prime Probe Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
商品コード #16-135 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥417,900
数量 1+
¥417,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Variable Magnification Lens

物理的および機械的特性

全長 (mm):
185.50
最大直径 (mm):
48.00

光学的特性

光学倍率 PMAG:
0X - 1.75X
作動距離 (mm):
16 - ∞

センサー

許容最大センサーフォーマット:
35mm

ねじ径 & 固定

マウント:
M42 x 0.75 (T-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • ペッツバールレンズ似のアート的デザイン
  • 被写界深度にわたってシャープな画像を近接から無限遠まで
  • 映画制作や創作的な写真撮影用途に最適
  • MikroMak™プライムプローブ型レンズ もラインナップ

Infinity Photo-Optical 社のNelsonian™ Optics製品の一つになる MikroMak™ PetzVex™ プライムプローブ型レンズは、ペッツバール (Petzval) アートレンズの様な中心部に奥行きのあるシャープな画像、またその周辺部にはソフトな画像を作り出し、被写体に注意を引かせます。MikroMak™ プライムプローブ型シリーズの他の製品と同様、無限遠に設定するとレンズの近接までに至るすべての距離に対して自動的にピントが合います。ローレット加工されたピント調整リングは、レンズ鏡筒上の倍率表示に基づいてレンズのピントをマイクロもしくはマクロ領域に調節するのに用いられます。MikroMak™ PetzVex™ プライムプローブ型レンズは、写真撮影やシネマ制作用途での創作活動に求められる柔軟性を提供し、産業用やラボ用途で求められる高い性能も提供します。

PetzVex™ モデルは、40mmと50mmの焦点距離デザインをラインナップします。Cマウント, Lマウント, ソニーマウントへのマウント変換アダプターや固定治具、スペーサーを始めとする一連のアクセサリーを用意。詳細は各アクセサリー製品の紹介をご覧ください。

本製品に関する詳細は、Infinity Photo-Optical シネマ製品のブランドページをご覧ください!

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
T-Mount to C-Mount Adapter #16-140 ¥9,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Arri Type PL Mount Adapter #16-141 ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mounting Bar #16-143 ¥15,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Delrin Spacer #16-145 ¥6,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C 型リングクランプ U¼ #16-144 ¥15,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash #16-146 ¥35,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 ¥35,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter M49 Thread #16-148 ¥27,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M49 to 80mm Dia. Light Box Filter Holder Adapter #16-149 ¥27,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
64T Follow Focus Gear #16-153 ¥37,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter for Nikon, Olympus, Edmund, Zeiss, and Leica Microscope Stands #16-154 ¥47,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter for Unitron Stereomicroscope Stands #16-155 ¥47,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands #16-156 ¥47,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5X Eyepiece (Multi-Coated) #16-151 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10X Widefield Eyepiece with High Eyepoint #16-152 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう