製品がカートに追加されました

回転ステージ 粗微動ドライブ 40mm

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029 60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030 #55-037 #55-038
×
商品コード #55-028 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,350
数量 1+
¥27,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Rotary
ガイドシステム:
Slide-Fit
ステージサイズ (mm):
40 Dia.
移動量 (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
センターホール:
M6 x 1
心円度 (μm):
20
構造:
Aluminium Stage
最小目盛:
耐荷重 (kg):
3
つまみ一回転当たりの移動量 (分):
70.2
自重 (kg):
0.09

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Metric Micrometer

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 精密マイクロメータードライブと粗動ドライブオプション
  • 360°の粗動回転
  • マイクロメータードライブは±5°の微動回転が可能
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

回転ステージ (ミリねじタイプ) は、すり合わせ式ガイドシステムの採用により、360°全周の粗動回転を実現します。マイクロメータードライブモデルは、精密なミリマイクロメーターと粗微動切替クランプ機構を採用し、粗動と精密な±5°の微動調整をどのステージ位置からでも行えます。粗動モデルは、1°の目盛分解能で360°全周移動をスムーズに行えます。回転ステージ (ミリねじタイプ) は、ステージ位置を固定できるロック機構を採用します。なお本製品をブレッドボード上に固定する際は、スライドベースプレート (ミリねじタイプ) を併せてご使用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ブレッドボード用アダプタープレート 100 x 40 #54-976 ¥4,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ブレッドボード用アダプタープレート 120 x 70 #54-977 ¥5,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
40mm 回転ステージ用アダプタープレート #55-037 ¥4,800 数量 10+ ¥4,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
60mm 回転ステージ用アダプタープレート #55-038 ¥4,950 数量 10+ ¥4,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program