製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 傾斜ステージ ミリ 40mm

TECHSPEC® 傾斜ステージ

TECHSPEC® 傾斜ステージ

TECHSPEC® 傾斜ステージ 30mm 傾斜ステージ 70mm 傾斜ステージ 125mm 傾斜ステージ
×
商品コード #66-547 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,800
数量 1+
¥35,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Tip-Tilt
ステージサイズ (mm):
40 x 40
移動量 (°):
±3
構造:
Aluminium Stage
耐荷重 (kg):
2
分解能 (秒):
74
ステージサイズ (インチ):
1.57 x 1.57
自重 (kg):
0.15

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Metric Micrometer

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (6) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.
  • ミリとインチねじのホールパターンバージョンをラインナップ
  • 二軸方向の傾斜制御 (キネマティック移動)
  • 精密マイクロメータードライブ
  • 他のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり

TECHSPEC® 傾斜ステージは、30mm角から125mm角まで、全4種類のステージサイズをラインナップします。どのサイズにもミリねじとインチねじのホールパターンバージョンが選べ、移動再現性に向けた精密マイクロメータードライブを装備します。どのステージも、柔軟性向上に向けて他のTECHSPEC® ステージ製品と実装できるようにデザインされており、使用者が多軸ステージ構成を構築するのを可能にします。TECHSPEC 傾斜ステージは、光学部品とマウントポストの両方の傾斜コントロールに最適です。小型の30mmと40mm角ステージを標準的ブレッドボード上に固定するのに必要となるブレッドボード用アダプタープレートは別売り。なお他の70mmや125mm角ステージは、ブレッドボード上に直接固定可能なデザインです。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ブレッドボード用アダプタープレート インチ (30/40mm #66-491 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート インチ (30/40mmステーシ #66-492 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート ミリ (30/40mmステージ #66-493 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブレッドボード用アダプタープレート ミリ (30/40mm ステージ用) #66-620 ¥9,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program