製品がカートに追加されました

サファイア半球レンズ 4mm

サファイア & ルビー半球レンズ

サファイア & ルビー半球レンズ

×
商品コード #49-555 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,850
数量 1-10
¥3,850
数量 11+
¥3,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
溶融点 (℃):
2053.00
比重 (g/cm3):
3.98
圧縮強度 (psi):
300,000

概要

タイプ:
Half-Ball Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
4.00
全厚 (mm):
2.00
直径公差 (μm):
±2.54

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
1.77
曲率半径 R (mm):
2.00
真球度 (μm):
0.64

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

サファイア & ルビー半球レンズは、非常に短いバックフォーカスと、取り付けが簡単な平面の利便性があります。サファイアは、高屈折率で、卓越した広帯域透過特性があります。ルビーハーフボール (半球) レンズは、視認しやすく、物理的アプリケーションでの取り扱いが容易です。サファイア & ルビー半球レンズは、化学的に大変安定しており、過酷な環境、高温アプリケーション、および高融点を必要とするアプリケーションに最適です。代表的アプリケーションに、ファイバー通信、内視鏡、顕微鏡、光ピックアップ装置、レーザー測定システムがあります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう