製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高屈折率半球レンズ 4mm

×
商品コード #90-859 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,000
数量 1-10
¥14,000
数量 11+
¥11,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
曲率半径公差 (μm):
+0/-1.5

概要

タイプ:
Half-Ball Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
4.00
全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.05

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 2400
曲率半径 R (mm):
2.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® 高屈折率半球レンズは、その屈折率の高さからより短い距離に焦点を結び、ファイバーカップリングを単純化します。硝材に用いたS-LAH79 (オハラ) は、28.3のアッベ数に5.23g/cm3の比重、そして6.0 x 10-6/℃ (-30 - +70℃) の熱膨張係数を有します。TECHSPEC® 高屈折率半球レンズは、システムインテグレーションを簡略化し、内視鏡やバーコードスキャンニングといった様々なアプリケーション用いられます。特注オプションは、今すぐお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう