製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ネガティブアクロマティックレンズ 40 x -100 MgF2

×
商品コード #63-765 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,650
数量 1-5
¥23,650
数量 6+
¥18,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Negative Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
40.00 +0.0/-0.025
有効径 CA (mm):
39.00
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
10.50 ±0.20
中心厚 CT 1 (mm):
4.00 ±0.10
中心厚 CT 2 (mm):
6.50 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
15.08
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-100.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
-104.33
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
-60.11
曲率半径 R2 (mm):
48.43
曲率半径 R3 (mm):
149.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.5
開口数 NA:
0.20
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® ネガティブアクロマティックレンズ (MgF2シングルコート) は、2枚のレンズ素子を接合して一体化しています。負の焦点距離を持つダブレットレンズは、色収差や軸上収差を補正します。TECHSPEC® ネガティブアクロマティックレンズ (MgF2シングルコート) は、光学系の焦点距離を延ばすバローレンズとして主として用いられます。このレンズは、正の焦点距離を持つアクロマティックミラーシステムやイメージングレンズと組み合わせて使用されることも少なくありません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう