製品がカートに追加されました

40mm Dia. x 29.5mm FL, Aspheric Condenser Lens, VIS-EXT

コンデンサーレンズ

コンデンサーレンズ

×
商品コード #72-496 New 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,400
数量 1-10
¥10,400
数量 11+
¥9,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Condenser Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
40.00 +0.0/-0.2
偏芯 (分):
≤30
有効径 CA (mm):
36.00
コバ厚 ET (mm):
4.04
中心厚 CT (mm):
15.50 ±0.30
面取り:
Protective bevel as needed
非球面部の直径 (mm):
40.00
裏面側の形状:
Convex

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
29.50
開口数 NA:
0.68
バックフォーカス BFL (mm):
20.89
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-K9L
焦点距離公差 (%):
±8
コーティング:
VIS-EXT (350-700nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50 (typical)
Fナンバー:
0.74
曲率半径 R2 (mm):
67.75
波長範囲 (nm):
350 - 700
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 照明用のモールド成型レンズ
  • 非球面デザインと球面デザイン
  • 高NA設計

コンデンサーレンズは、照明アプリケーション用にデザインされたモールド成型レンズです。大きな開口と短焦点距離が特徴のコンデンサーレンズは、光エミッターから同ディテクターへの導光やプロジェクターアプリケーション、またケーラー照明といったコンデンサーアプリケーションに共通して用いられます。非球面コンデンサーレンズは、非球面側をモールド成型し、反対側の面を研削研磨加工して、優れた性能を実現します。平凸形状の球面コンデンサーレンズは、両面ともモールド成型し、優れたバリューを提供します。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program