製品がカートに追加されました

TS 両凸レンズ 40 x 100

平凸レンズ

平凸レンズ

×
商品コード #32-908 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,850
数量 1+
¥2,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Double-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
40.00 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
8.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
4.09
有効径 CA (mm):
39
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
100.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
97.34
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦点距離公差 (%):
±1
Fナンバー:
2.5
開口数 NA:
0.20
波長範囲 (nm):
330 - 2500

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • N-K5 基板
  • 様々な反射防止 (AR) コーティングオプション
  • 平凸レンズと両凸レンズをラインナップ

N-K5 を硝材に使用したレンズです。直径、焦点距離、そして平凸や両凸のレンズタイプ別に選べます。アプリケーションに応じて、可視から近赤外 (NIR) までに対応した反射防止膜オプションも複数用意しています。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 40mm Fixed #64-566 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 40mm Fixed #57-976 ¥9,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program