製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

40mm Dia. High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT-40)

高温対応偏光フィルム (XP40HT)

高温対応偏光フィルム (XP40HT)

×
商品コード #73-150 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,150
数量 1-10
¥4,150
数量 11+
¥3,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
Polarization axis parallel to notch on polarizer edge

物理的および機械的特性

直径 (mm):
40.00
全厚 (mm):
0.40 ±0.05
構造:
Polarizing Film

光学的特性

コーティング:
Uncoated, Protective Film Both Sides
消光比:
5000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透過率 (%):
Single: 40 ±2 Parallel: 32.2 Crossed: <0.005
波長範囲 (nm):
400 - 700
偏光度 (%):
>99.5
透過率, 1枚使用時 (%):
40 ±2
透過率, 2枚平行位 (%):
32.2
透過率, 2枚直交位 (%):
<0.005
1000時間後の透過率変化 (%):
<±10

環境および耐久性的要素

耐熱性 (°C x 時間) :
100 x 1,000
耐寒性 (°C x 時間):
-40 x 1,000
耐湿性 (°C x 時間):
80 x 90% RH x 1,000

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 一般的な偏光フィルムに比較して耐高温
  • 5000:1の消光比
  • 400~700nmの非偏光の光に対して高透過率
  • 特注サイズにも対応

TECHSPEC® 高温対応偏光フィルム (XP40HT) は、一般的な偏光フィルムに比べ、100°Cで1000時間耐える特に優れた温度耐性を提供します。この偏光板は、高い消光比と優れた偏光度、また400から700nmまでの可視領域波長において並外れた透過率を有します。10mm径から600 x 1000mmまでのさまざまな標準サイズをラインナップし、ご要望に応じて特注サイズにも対応できます。TECHSPEC 高温対応偏光フィルム (XP40HT) は、照明を用いたり、過酷な環境で行う写真撮影、および3次元投影システムや光学検査システムを始めとした高温になることが避け難いアプリケーションにとりわけ見合います。

補足: ご使用になる際は、基板両面に貼られた保護用フィルムを剥がしてからお使いください。

特注の見積依頼がすぐに行えます

TECHSPEC 高温対応偏光フィルム (XP40HT) の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、ポリマー偏光板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー偏光板は、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう