製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS MgF2 ウインドウ 40mm x 3T

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
商品コード #19-922 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥72,650
数量 1-10
¥72,650
数量 11+
¥65,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
106.22
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
36.00
直径 (mm):
40.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
3.00 ±0.1
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
13.7
比重 (g/cm3):
3.18
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.377
ヌープ硬度 (kg/mm2):
415
平行度 (分):
<1
ポアソン比:
0.271
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
平面度 (P-V):
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Protective Window
波長範囲 (nm):
120 - 7000
ヤング率 (GPa):
138

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 120nm~7μmにおいて卓越した透過特性
  • 硬くて耐久性に優れた材料
  • ケミカルエッチングに耐性あり

TECHSPEC® フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウは、深紫外~中赤外の波長帯に卓越した透光性があります。深紫外における透光性は、エキシマーレーザー用途の他にも、水素原子のライマンα線、またUV用の放射光源や受光器用の窓材に最適です。またケミカルエッチングやレーザー損傷、そして機械的・熱的衝撃に対する耐性が高い、丈夫な材料です。MgF2のヌープ硬度は415とCaF2の約3倍硬く、屈折率は1.38と低いため、フレネル反射が少なく、反射防止膜をかけなくても高透過率が得られます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう