製品がカートに追加されました

Zaber 電動ゴニオステージ 40 x 40 R40 200 CPR

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #26-077 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥389,650
数量 1+
¥389,650
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
Yes
手動コントロール:
Yes
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
モーターの種類:
2-Phase Stepper
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Goniometer
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ステージサイズ (mm):
40 x 40
移動量 (°):
±10
精度 (°):
0.06, Unidirectional
バックラッシュ (°):
< 0.01
全高 (mm):
20.8
耐荷重 (kg):
3
耐荷重 (N):
30 (Centered Load)
再現性 (°):
< 0.005
分解能 (μrad):
2.837
移動速度 (°/秒):
Max: 30
自重 (kg):
0.285
エンコーダー分解能:
200 CPR

光学的特性

曲率半径 R (mm):
40

電気的特性

駆動電流 (mA):
350

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Precision Worm Gear
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
PC インターフェース:
USB with #15-295 RS-232 with #15-297

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 40mmと60mmの回転中心オプション
  • コンパクトなシステムを実現する薄型で小さなフットプリント
  • 30N (~3kg) の中心耐荷重
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ

Zaber™ 電動ゴニオステージは、作業面の中央から法線上にある一点を中心として弧を描くように移動し、物体の正確な角度調整を電子制御で行います。コントローラーを搭載するこのゴニオメーターは、インデックス付きの移動つまみを用いたマニュアル制御か、RS-232通信またはUSB経由で付属のソフトウェアを用いたコンピューター制御が行えます。すべての移動量オプションに対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。Zaber™ 電動ゴニオステージは、レーザーアライメントやビームステアリングアプリケーションにおいて、光学部品のチップ・チルト調整を行うのに最適です。本ゴニオメーターは、40mmと60mmのステージを積み重ねた時に2台のステージの回転中心を一致させるインターロックアライメントシステムを装備しており、一つの電源だけを用いて追加ステージをデイジーチェーン接続できるため、システムインテグレーションが容易です。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Motorized Goniometer Breadboard Adapter Plate #26-082 ¥7,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
High Load Capacity, Motorized Linear Stage 90° Angle Bracket, Metric #26-083 ¥25,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう