製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS クロスローラーステージ 40mmスルー センター ミリスクリュー

40mm, Center Drive, Thru-Hole Stage

×
商品コード #66-420 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥33,500
数量 1+
¥33,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
40 x 40
移動量 (mm):
13
センターホール:
M12 x 0.5
構造:
Aluminium Stage
送りねじのピッチ (mm):
0.5
耐荷重 (kg):
4
ステージサイズ (インチ):
1.57 x 1.57
ピッチ (秒):
30
ヨー (秒):
25

性能

移動真直度 (μm):
2

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) M12 x 0.5, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

対象製品の補足事項

Z bracket is sold separately for Z-axis setup. Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount to a standard breadboard.

製品群全体の紹介

  • 30mm角から125mm角まで4種類のステージサイズ
  • 光路通過を可能にする透過穴デザイン
  • インチねじパターンとミリねじパターンをラインナップ
  • マイクロメーターと送りねじ (スクリュー) のドライプオプション
  • XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能

TECHSPEC® クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (スルーホールモデル) は、高性能クロスローラーベアリングガイドシステムを採用する高耐荷重・高剛性・高精度直進移動ステージです。先進的なベアリングガイドシステムの採用により、2μmの移動真直度を持つ精密な位置取りを可能にします。TECHSPEC® クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (スルーホールモデル) は、他のTECHSPEC® 手動ステージ製品との実装が可能で、異なるステージサイズの同ステージ製品とも組み合わせることができます。多軸ステージを構築する柔軟性を使用者に提供します。本ステージの上面プレートと下面プレートにはインチねじかミリねじのホールパターンが選択でき、既存のオプトメカニカルシステム内への容易な実装を可能にします。

ステージ面中央に透過穴が付いた本製品は、上面プレート上に以下のねじ込み穴を採用します: 30mm角ステージには当社の #38-534 ピンホールホルダーをねじ込むための5/16"-24TPI、40mm角ステージにはSマウント (M12 x 0.5)、70mm角ステージにはCマウント (1”-32 TPI)、125mm角ステージにはTマウント (M42 x 0.75)

どの移動ステージもクラス100 (ISO 5) のクリーンルーム対応で、マイクロメーターか送りねじ (スクリュードライブ) のドライブオプションがセンタードライブとサイドドライブの両オプションで選定できます。スクリュードライブのねじピッチは0.5mm、対するマイクロメータードライブはミリマイクロが0.5mm (目盛分解能は0.01mm)、インチマイクロは0.025” (目盛分解能は0.001”) です。

TECHSPEC® Z軸ブラケット は、当社の移動ステージを用いてXYZ軸移動システムを構築するのに用いられます。TECHSPEC® ブレッドボード用アダプタープレートは、30mm角と40mm角ステージを標準的なブレッドボード上に固定する際に用いられます。他の70mm角と125mm角ステージは、アダプタープレートを使用することなくブレッドボード上に直接固定できるデザインです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう