製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS クロスローラーステージ 40mmソリッド センター ミリスクリュー

40mm, 0.5" Travel, Lead Screw Drive Stage (Center Drive)

×
商品コード #66-408 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,550
数量 1+
¥30,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
40 x 40
移動量 (mm):
13
センターホール:
M6 x 1
構造:
Aluminium Stage
送りねじのピッチ (mm):
0.5
耐荷重 (kg):
4
ステージサイズ (インチ):
1.57 x 1.57
移動真直度 (μm):
2
ピッチ (秒):
30
ヨー (秒):
25

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

Z bracket is sold separately for Z-axis setup. Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount to a standard breadboard.
  • 30mm角から125mm角まで4種類のステージサイズ
  • インチねじパターンとミリねじパターンをラインナップ
  • マイクロメーターと送りねじ (スクリュー) のドライプオプション
  • XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能

TECHSPEC® クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (ソリッドトップモデル) は、高性能クロスローラーベアリングガイドシステムを採用する高耐荷重・高剛性・高精度直進移動ステージです。先進的なベアリングガイドシステムの採用により、2μmの移動真直度を持つ精密な位置取りを可能にします。TECHSPEC® クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (ソリッドトップモデル) は、他のTECHSPEC® 手動ステージ製品との実装が可能で、異なるステージサイズの同ステージ製品とも組み合わせることができます。多軸ステージを構築する柔軟性を使用者に提供します。本ステージの上面プレートと下面プレートにはインチねじかミリねじのホールパターンが選択できます。上面プレート中央には、インチねじパターンには¼-20UNC、対するミリねじパターンにはM6のタップ穴が施されています。

どの移動ステージもクラス100 (ISO 5) のクリーンルーム対応で、マイクロメーターか送りねじ (スクリュードライブ) のドライブオプションがセンタードライブとサイドドライブの両オプションで選定できます。スクリュードライブのねじピッチは0.5mm、対するマイクロメータードライブはミリマイクロが0.5mm (目盛分解能は0.01mm)、インチマイクロは0.025” (目盛分解能は0.001”) です。

TECHSPEC® Z軸ブラケット は、当社の移動ステージを用いてXYZ軸移動システムを構築するのに用いられます。TECHSPEC® ブレッドボード用アダプタープレートは、30mm角と40mm角ステージを標準的なブレッドボード上に固定する際に用いられます。他の70mm角と125mm角ステージは、アダプタープレートを使用することなくブレッドボード上に直接固定できるデザインです。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Z軸ブラケット ミリ (125mmステージ用) #67-089 ¥18,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Z軸ブラケット インチ (125mmステージ用) #66-489 ¥18,300 数量 3+ ¥15,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Z軸ブラケット ミリ (70mmステージ用) #67-088 ¥14,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Z軸ブラケット インチ (70mmステージ用) #66-488 ¥14,050 数量 3+ ¥12,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Z軸ブラケット ミリ (40mmステージ用) #67-087 ¥9,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Z軸ブラケット インチ (40mmステージ用) #66-487 ¥9,800 数量 3+ ¥8,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Z軸ブラケット ミリ (30mmステージ用) #67-086 ¥8,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Z軸ブラケット インチ (30mmステージ用) #66-486 ¥8,300 数量 3+ ¥7,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート ミリ (30/40mmステージ #66-493 ¥7,850 数量 3+ ¥6,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート インチ (30/40mmステーシ #66-492 ¥7,850 数量 3+ ¥6,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブレッドボード用アダプタープレート ミリ (30/40mm ステージ用) #66-620 ¥7,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブレッドボード用アダプタープレート インチ (30/40mm #66-491 ¥7,850 数量 3+ ¥6,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう