製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ゴニオステージ インチ 40mm R82

TECHSPEC® Goniometers

TECHSPEC® Goniometers 30mm, 40mm Radius, English Goniometer 40mm, 60mm Radius, English Goniometer 70mm, 180mm Radius, English Goniometer +1
×
商品コード #66-527 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,100
数量 1+
¥49,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
分解能 (分):
5

物理的および機械的特性

移動の種類:
Goniometer
ステージサイズ (mm):
40 x 40
移動量 (°):
±10
構造:
Brass Stage
送りねじのピッチ (mm):
0.5
耐荷重 (kg):
3
ステージサイズ (インチ):
1.57 x 1.57
自重 (kg):
0.3

光学的特性

曲率半径 R (mm):
82

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.
  • ミリねじホールパターンとインチねじホールパターンをラインナップ
  • 二台積み重ねてαβ軸回転に発展可能
  • 当社のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり

ゴニオステージは、ステージの中央から法線上にある一点を中心として、弧を描くように移動する精密移動ステージです。TECHSPEC® ゴニオステージは、30mm角から70mm角までの3ステージサイズが選べ、各サイズに3種類の移動曲率半径を用意しています。このラインナップにより、小さい移動曲率半径のステージを一つ上の大きさの曲率半径のステージ上に設置した時に、2つのステージの曲率中心点が一致するため、二軸ステージへと発展可能になります。また他のTECHSPEC® ステージ製品とも接続的互換性があり、アダプターを使用することなく、多軸ステージへと発展できます。ガイドにアリ溝 (ダブテイル) を採用。目盛表示が副尺付きのため、分解能が高く、また位置再現性にも優れます。ステージ位置固定用のロックねじ装備。ステージ部材は、30mm角と40mm角ステージが真鍮、対する70mm角ステージがアルミ。どちらも黒色塗装仕上げです。

 小型な30mmや40mm角ステージ用にデザインしたブレッドボード用アダプタープレートは、対象サイズのステージ製品をブレッドボードに固定するためのアダプターとして機能します (70mm角ステージは、ブレッドボードに直接固定できるデザインです)。また上面アダプタープレートは、30mmや40mm角ステージに施されたホールパターンを、汎用的なM6や¼-20UNCのタップ穴パターンに変換します。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program