製品がカートに追加されました

ブルーレーザー用非球面レンズ 0.50NA 1.41FL VIS

Lightpath® の更なる情報へ
×
商品コード #37-108 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,184
購入数量別価格
数量 1-10 ¥13,184 単価
数量 11-49 ¥11,639 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

Lightpath レンズコード:
357786
タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
2.00 ±0.015
有効径 CA (mm):
1.52
コバ厚 ET (mm):
0.19
中心厚 CT (mm):
0.50 ±0.05
面取り:
Protective as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
1.41 @ 488nm
開口数 NA:
0.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
488
コーティング:
BBAR (350-600nm)
コーティングスペック:
Rabs <1.0% @ 350 - 600nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
0.71
波長範囲 (nm):
350 - 600
作動距離 WD (mm):
1.2
共役距離:
Infinite
透過波面誤差 (λ, RMS):
< 0.07

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 405nmや488nm発振のLD用に最適化してデザイン
  • バイオメディカル装置や光ディスクアプリケーションに最適
  • 回折限界を実現するモールド非球面デザイン

ブルーレーザー用非球面コリメーターレンズは、バイオメディカル装置向けレーザーシステムの設計と導入を単純化する目的でデザインされています。フローサイトメトリーやイメージサイトメトリー、また蛍光検出や高密度光ディスクシステム向け装置にも最適です。本レンズは、前述の高性能アプリケーションに対する厳格な光学基準に適合するために設計・製造されます。どのレンズにも350~500nm の波長域で最適な透過特性が得られるマルチAR コートが付いています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program