製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アナモルフィックプリズムペア 405nm AR (アンマウント)

#65-933 405nm Laser Line Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

#65-933 405nm Laser Line Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

×
商品コード #65-933 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,100
数量 1-5
¥28,100
数量 6+
¥25,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Beam Shaping

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (405nm)
角度公差 (分):
3
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 405nm
Ravg <1.5% @ 375 - 435nm
設計波長 DWL (nm):
405
倍率:
2X-6X (Depends on Mounting Configuration)
反射率 (@設計波長) (%):
Average: <0.25
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
3.00
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
1.00

ねじ径 & 固定

マウント:
Unmounted

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 楕円ビームを円形に変換
  • 汎用的なダイオード波長に向けて反射防止コート
  • マウントとアンマウントバージョンをラインナップ

TECHSPEC® アナモルフィックプリズムペアは、楕円プロファイルのレーザービームを整形する経済的なソリューションです。このプリズムは、ビームを一軸方向だけ拡大するために屈折を利用し、使用者が透過波面の歪を最小化しながらビームプロファイルを操作することを可能にします。固定および可変倍率のマウントバージョンとアンマウントバージョンをラインナップし、アプリケーションの柔軟性に対応します。TECHSPEC アナモルフィックプリズムペアは、TECHSPEC ケージシステムコンポーネントや TECHSPEC ステンレス製マウントポストなどのエドモンド・オプティクス標準のオプトメカニクスと実装できるようにデザインされており、レーザーインテグレーターにレーザービームプロファイルを真円化させるより多くのオプションを提供します。

マウントタイプの4.2Xアナモルフィックプリズムペアは、NIR I コーティングを施したアンマウントタイプのアナモルフィックプリズムペア (上記)を、主要なレーザーダイオード製品に多い、4:1前後のアスペクト比 (長軸と短軸の大きさの比)で鏡筒内に事前に固定しています。650nmの赤色レーザー波長で最適化されており、その波長において所定のアスペクト比を得ることができます (実用的には、633~670nmの赤色レーザーに対して問題なく使用できます)。ビームを真円化することは、レーザー光のコリメーション性能を改善し、回折限界レベルの集光性能を得ることを可能にします。本製品を通して出射されるビームの位置は、入射ビームのそれに対し、5.9mm分平行移動した状態になります (ビーム中心点基準)。なお本製品を使用する際は、収差等の影響を低減し、最適な結果を得るために、入射ビームをコリメート状態にしてからご使用ください。

マウントタイプ専用のアクセサリー製品のLDパターンプロジェクターモジュール用アダプター (#56-868)は、同モジュールとの一体化を可能にします。同モジュールは、本プリズムのアスペクト比である4.2Xと同じ比率のレーザービームを出射します。同モジュールから出射される惰円ビームを、真円ビームに変換することが可能です (本アダプター使用の際は、システム長に11.9mmを加算してください)。またCマウントアダプター (#56-869)は、本製品の出射側鏡筒部に施されたM14 x 0.5の雌ねじをCマウント (1-32UNF)の雌ねじに変換します。これにより、本製品をCマウントシリーズコンポーネントに接続することが可能になります (本アダプターご使用の際は、システム長に5mmを加算してください)。

技術情報

 
Typical Values
Magnification α1 α2 Vertical Separation (V) Beam Displacement (D)
2X -20.6° -6.5° 1.75mm 4.50mm
3X -29.7° -0.9° 2.56mm 5.45mm
4X -34.1° 2.1° 3.01mm 5.74mm
5X -37.4° 3.2° 3.33mm 6.15mm
6X -39.7° 4.0° 3.51mm 6.42mm

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう