製品がカートに追加されました

ファイバーカップリングLED 405nm 8mW SMA

ファイバーカップリングLED

ファイバーカップリングLED

×
商品コード #23-728 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥116,450
数量 1+
¥116,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
駆動電流 (mA):
1400 (maximum)
順電圧 (V):
3.45

概要

キットの構成:
1 x Mounted LED
1 x LED Driver
1 x SMA Cable for Modulation
1 x ø600µm, 1m Length, 0.22NA, MM Patchcord

光学的特性

カラー:
Violet
波長 (nm):
405.00 (Nominal)
バンド幅 (nm):
12 (FWHM)

性能

動作寿命 (時間):
~10,000
出力 (mW):
8 (typical, with ø600µm Core Fiber)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA

追加情報

補足:
5V DC Power Supply sold separately

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 375 - 1050nmまでの中心波長
  • 熱管理用のヒートシンク搭載
  • 連続, TTL, またはアナログ変調動作

ファイバーカップリングLEDは、UV、可視、NIRをカバーする名目波長の幅広い製品群でラインナップします。どのファイバーカップリングLEDも、SMAコネクターとスロット穴の付いたヒートシンクハウジングにLED1個が取り付けられており、光学ベンチトップへの容易な取り付けが可能です。1m長で、NA=0.22、ø600µmのSMAケーブルが付いており、Lightpath® ファイバーコリメーターを用いてコリメートさせることができます。内蔵のドライバーは、LEDを連続あるいは変調 (TTLとアナログ) 動作させることができ、出力調整用ノブを備えています。ファイバーカップリングLEDは、低出力レーザーの代替光源として使用可能な顕微鏡検査、ライフサイエンス、または一般的なラボアプリケーションでの使用に最適です。

補足: ご使用の際は、別売りの5V DC電源 #13-640 が必要になります。アクセサリー製品タブ内をご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう