製品がカートに追加されました

ピンホール 12.7mm マウント 400um

精密ピンホール (アンマウントタイプ)

精密ピンホール (アンマウントタイプ)

精密ピンホール (アンマウントタイプ) 300µm 精密ピンホール (マウントタイプ), #56-285 1µm 精密ピンホール (マウントタイプ), #56-272 2µm 精密ピンホール (マウントタイプ), #56-273 +21
×
商品コード #90-281 New 4 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥12,500 単価
数量 6+ ¥11,150 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted

物理的および機械的特性

外径 (mm):
12.7 +0.000/-0.05
構造:
Stainless Steel
アパーチャー径 (μm):
400
全厚 (mm):
0.03 Nominal
アパーチャー公差 (µm):
±5
開口中心公差 (µm):
±125

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
2.54

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

精密ピンホール (アンマウントタイプ)

精密ピンホールは、ピンホール開口が基板の中心から±0.002" (50ミクロン) 内に施された高品質アパーチャーです。ステンレス製で、基板の直径は3/8" (9.5mm) です。ピンホール開口の小さいピンホールは、エネルギースループットが低下しますが、開口が大きくなるとより多くの空間ノイズを通過させることになります。  精密ピンホールは、1~1000ミクロンまでピンホールサイズをご用意しています。代表的用途に、リーク検知、エアロゾル研究、ホログラフィー、光ファイバーガイド、空間フィルタリング、研究などがあります。

アンマウントタイプのピンホールをさまざまな機械部品内に容易に実装するため、ピンホールホルダーをご使用ください。  

精密ピンホール (マウントタイプ)

精密ピンホールは、機械的な保持を確実にするため、枠付きのマウントタイプをラインナップしています。この金枠は、さまざまな光学アッセンブリ内にフィットします。どの9.5mm径のピンホールも、12.7mm, 25mm or 25.4mm径の黒アルマイト仕上げのアルミ枠内にシールド固定されています。金枠面にはピンホール開口径が印字されているため、識別も容易です。

補足: ピンホール開口は、金枠の機械的中心点から±125ミクロン内に施されています

エドモンド・オプティクスは、リーク検知、エアロゾル研究、ホログラフィー、光ファイバーガイド、空間フィルタリング、研究等に向け、精密ピンホールを幅広く取り揃えています。一連の開口径でラインナップする本ピンホールは、光の伝播を制御するのに最適です。どのピンホールも、高精度の技術を用いて製造され、一貫した円形開口形状と高いエッジ品質があります。マウントタイプとアンマウントタイプの両方でラインナップするこのピンホールは、実験ラボから工業環境まで、さまざまな光学セットアップをサポートします。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;