製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS デュアルバンド 超短パルス用ミラー 50.8mm 400&800nm

×
商品コード #24-323 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥93,100
数量 1-5
¥93,100
数量 6+
¥81,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror
代表的用途:
Beam transport of 1st and 2nd harmonic of Ti:Sapphire lasers

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0/-0.1
全厚 (mm):
9.53 ±0.10
平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>88
基板裏面側:
Commercial Polish

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティング:
IBS (385-415, 770-830nm)
設計波長 DWL (nm):
400, 800
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (JGS1)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
コーティングスペック:
Rs>99.9% @385-415nm
Rp>99.8% @395-415nm
Rs>99.9% @770-830nm
Rp>99.9% @770-820nm
波長範囲 (nm):
385 - 415, 770 - 830
平面度 (P-V):
λ/6
コーティングタイプ:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
GDD スペック:
<35fs2 @ 385 - 415nm (s-pol)
<50fs2 @ 395 - 415nm (p-pol)
<20fs2 @ 770 - 830nm (s-pol)
<40fs2 @ 770 - 810nm (p-pol)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率 & 低群遅延分散 (GDD)
  • イオンビームスパッタリング (IBS) コーティングにより散乱と吸収を最小化
  • チタンサファイアとYbドーブレーザーの基本波と第二高調波の両方でほぼゼロの群遅延分散

TECHSPEC® デュアルバンド 低 GDD 超短パルス用ミラーは、チタンサファイアとYbドーブレーザーの基本波と第二高調波の両方に対し、高い反射率とほぼゼロの群遅延分散を維持します。イオンビームスパッタリング薄膜技術を利用する本ミラーは、 他の従来の薄膜工程で成膜されたミラーに多く見られる散乱や吸収損失を最小化します。TECHSPEC デュアルバンド 低 GDD 超短パルス用ミラーは、従来の多くのレーザーミラー使用時に維持することが困難だった超短パルスを維持するため、ビームステアリングアプリケーションによく用いられます。本ミラーは、第二高調波発生 (SHG) 顕微鏡や分光アプリケーション、また周波数分解光ゲート法 (FROG) 用に最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program