製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダイクロイックSPフィルターキット VIS 25mm

×
商品コード #15-106 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥177,800
数量 1+
¥177,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属のフィルター:
Cut-off Wavelengths: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 750nm
タイプ:
Shortpass Filter
フィルター構成枚数:
8

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • シャープなカットオフ波長
  • 幅広い透過と反射域
  • 一連の共通サイズでラインナップ

TECHSPEC® ダイクロイックショートパスフィルターは、45°の入射角でデザインされています。透過しない光は、光路を90°曲げて反射するため、蛍光アプリケーションでの使用やスペクトル別のビーム分割用に最適です。低偏光依存性で広帯域に機能し、基板には精密な合成石英ガラスを使用しています。TECHSPEC ダイクロイックショートパスフィルターは、シャープなカットオフ波長をもち、システム実装を容易にする広範なサイズでラインナップします。本フィルターは、TECHSPEC ダイクロイックロングパスフィルターと組み合わせて、カスタムのバンドパスフィルターを構築することができます。

補足: フィルターの端面上にある山形のマークは、光が入射すべき主要フィルターコーティングが施された第一面を指しています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ダイクロイックSPフィルターキット VIS 25mm #15-106 ¥177,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ダイクロイックSPフィルターキット IR 25mm #15-107 ¥193,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ダイクロイックSPフィルターキット VIS 25.2 x 35.6 #15-109 ¥177,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ダイクロイックSPフィルターキット IR 25.2 x 35.6 #15-111 ¥193,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program