製品がカートに追加されました

PC プラスチックウインドウ 101.6 x 127

プラスチックウインドウ

プラスチックウインドウ

×
商品コード #19-632 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,300
数量 1-5
¥6,300
数量 6+
¥5,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
91.44 x 114.30
寸法 (mm):
101.6 x 127.0 ±0.254
寸法 (インチ):
4.00 x 5.00
全厚 (mm):
1.52 ±0.1
全厚 (インチ):
0.06
端面:
Smooth, Machined
全長 (mm):
101.60
全幅 (mm):
127.00

光学的特性

アッベ数 (vd):
34
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.585
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
波長範囲 (nm):
425 - 1600

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
68

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

ポリカーボネート プラスチックウインドウは、ガラス製ウインドウの代わりになる軽量な窓板です。耐久性と高透過率を兼ね備え、過酷な環境やディスプレイ用に最適な費用対効果の高いソリューションです。ポリカーボネート プラスチックウインドウは、PMMA アクリル製ウインドウと比較すると、衝撃抵抗や強度はより高くなるものの、傷は付きやすい面があります。ポリカーボネート プラスチックウインドウは、PMMAよりも吸水性が低く、軟化点が高くなりますが、屈折率が高くなるため、ARコーティングが付いていないとフレネル反射はより高くなります。本ウインドウは、その強度と安定性から、医療や産業アプリケーションでの使用に最適です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program