シーシーエス 赤外 (IR) バーライトは、局所エリアに沿って均一赤外照明を行います。コンパクトで軽量な筐体でデザインされたこのバーライトは、作業領域が限定されたアプリケーションにも容易に実装することができます。シーシーエス 赤外 (IR) バーライトは、異物検出、単色画像の減色、光学式文字認識 (OCR) の文字分離など、産業や製造環境でのさまざまなテストや検査アプリケーションに最適です。このバーライトは、シングルバーライト、または4本バーの正方形構成をラインナップし、どちらのオプションにも調節可能な出射角度機構を装備しています。赤外光は可視光に比べて散乱率が低く、透過率は高くなるため、表面反射が少なく、材料内により深く入り込んで撮像することができます。