製品がカートに追加されました

4 x 4 Grid Generating Optic

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール

×
商品コード #73-179 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,500
数量 1+
¥5,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
4 x 4 Grid

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 100kHz までのTTL変調
  • M12 x 1のねじ込み式バレルをもつコンパクトな24 x 14 x 14mm ハウジング
  • 635、650 & 670nmの波長オプション

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュールは、一連の産業用アプリケーションに向けて高品質かつ費用対効果の高いOEMソリューションを提供します。ゲート化されたCWレーザー出力を特徴とするこのモジュールは、制御入力を介して最大100kHzまでのスイッチングスピードを達成でき、またシンプルで低速のON/OFFスイッチングを実現するために低電力TTLやマイクロプロセッサーから動作することもできます。電気的に絶縁されたコンパクトな24 x 14 x 14mmのハウジングとM12 x 1のねじ込み式バレルの採用により、良好な熱接触による効率的な冷却が可能になり、既存のOEMレーザーシステム内への容易な実装を可能にします。コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュールは、マシンビジョン、検査、位置取り、およびアライメントをはじめとする広範な産業用OEMアプリケーションに最適です。適切な温度範囲内 (-10~+55℃) で動作させた場合に、本レーザーは波長に依存して30,000~120,000時間以上までの長い動作平均寿命 (MTTF) を達成することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう