製品がカートに追加されました

携帯用UVキュリングランプ 4Wモデル AC115V仕様

4 Watt, 115V, 365nm UV Curing Lamp, #86-800

×
商品コード #86-800 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,800
数量 1+
¥32,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

光学的特性

波長 (nm):
365.00
Irradiance at 76.2mm (μW/cm2):
1000

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
4W, 115V

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Stands are not included, but recommended for hands free curing or analysis.
  • 365nmを中心に放射する4Wと6Wモデルを用意
  • ハンドフリー硬化作業用に、スタンドをオプション販売
  • 持ち運びに便利な高出力デザイン

 携帯用UVキュリングランプは、染色ゲルの蛍光や滅菌、或いは紫外線硬化を含む様々なアプリケーション用にデザインされた、携帯用ベンチトップ光源です。本ランプは、人間工学に基づきデザインされた、使いやすい位置にON/OFFスイッチを配置したハンドル部を特徴とします。携帯用UVキュリングランプは、エドモンド・オプティクスで取り扱うNorland光学接着剤全品を素早く硬化させるのに最適です。

補足:スタンドは別売りです。ハンドフリーで硬化や分析を行う場合に推奨します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
6W用スペアランプ #86-806 ¥4,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
6W用ランプスタンド #86-807 ¥27,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
4W用スペアランプ #86-802 ¥4,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
4W用ランプスタンド #86-803 ¥11,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう