製品がカートに追加されました

Cマウント ベセルアダプター 4点ねじ止めタイプ

Cマウント ベセルアダプター 4点ねじ止めタイプ, #61-344

Cマウント ベセルアダプター 4点ねじ止めタイプ, #61-344

×
商品コード #61-344 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥33,600
数量 1+
¥33,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Fits JDS Uniphase Cylinder Head Models with 1.740" Diameters
Compatible Laser Stock Number:

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 0.5 - 22.5mW の出力オプション
  • 安定性を改善
  • 干渉法や計測アプリケーションに最適
  • ランダム偏光と直線偏光オプション

米国Lumentum社製He-Neレーザーは、パテント取得のクローズ・カソードデザインを採用し、熱的安定性と出力安定性を改善しています。また同パテント取得のフィールドコンセントレーターデザインにより、ビーム発振を素早く行います。加えて、正確にアライメントしたシリンダー型ハウジングと電気接続連動システムの採用により、システムインテグレーションを簡単なものにします。Lumentum 高性能He-Neレーザーの頑丈な作りのデザインは、使用環境の厳しい大抵のアプリケーションに対応します。

補足:ユーザーが用意する電源を用いて本レーザーを駆動する場合は、損傷を引き起こさないよう、各レーザーの電気的仕様を超えないようご注意ください。保証の対象外になります。24CFR1040とIEC 825-1:1993規格に準拠。Lumentum は、以前はJDSUとして知られていました。

どのLumentum シリンダー型レーザーヘッドも、駆動する際は専用の電源部 (別売り) が必要になります。なお当社では、直流駆動タイプの電源のみを国内市場向けにサポートしております。交流駆動タイプは現状ご用意しておりませんので、ご了承ください。また、直流駆動タイプの電源でも、一部の出力のレーザーヘッドのみを現状サポートしております。ご不便をおかけし、恐縮ではございますが、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

技術情報

ビームエキスパンダーの固定方法

以下の図をクリックして、各製品の製品ページにジャンプすることができます。

アクセサリー製品

タイトル   Compatible Laser Stock Number   入力電圧 (V)  比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cマウント ベセルアダプター 4点ねじ止めタイプ #62-720, #62-721, #62-723, #62-724, #62-725, #62-726, #62-727, #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 - #61-344 ¥33,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Cマウント ベセルアダプター 1点ねじ止めタイプ #62-714, #62-715, #62-716, #62-717, #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 - #61-262 ¥30,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
He-Ne レーザー用12V DC パワーサプライ 0.5-0.8mW用 #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #11-382 ¥47,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
He-Ne レーザー用24V DC パワーサプライ 0.5-0.8mW用 #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 22-30 DC #11-383 ¥47,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
He-Ne レーザー用12V DC パワーサプライ 1.5-2mW用 #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 10-14 DC #11-384 ¥47,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
He-Ne レーザー用24V DC パワーサプライ 1.5-2mW用 #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 24 DC #11-385 ¥47,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
He-Ne レーザー用12V DC パワーサプライ 5-7mW用 #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-965 ¥47,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
He-Ne レーザー用24V DC パワーサプライ 5-7mW用 #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 20-30 DC #18-966 ¥47,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 10-14 DC #18-967 ¥56,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
He-Ne レーザー用24V DC パワーサプライ 10mW用 #62-726, #62-727 20-30 DC #18-968 ¥56,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-969 ¥61,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-726, #62-727 10-14 DC #18-970 ¥70,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #18-971 ¥61,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW Hene Laser, 12 VDC, Advanced #64-103, #64-104 10-14 DC #18-972 ¥61,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program