製品がカートに追加されました

EO レンズティッシュ 教育用グレード 102 x 127 50枚入

×
商品コード #52-106 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,750
数量 1-9
¥1,750
数量 10+
¥1,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Educational Grade
シートの入り枚数:
50

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
4 x 5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 標準的なスクールグレードティッシュ
  • 102 × 127mmサイズのシート50枚入り
  • 柔らかく表面を傷つけない構造

軽く、拭き取り時に傷つけないスクールグレードのティッシュです。ミラーやレンズ等の光学素子表面を拭くのに用いられ、乾拭きにも、また溶剤を用いた洗浄にも使用されます。一冊50シート入り。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program