製品がカートに追加されました

EO レンズティッシュ 商用グレード 102 x 127 100枚入

×
商品コード #52-105 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,000
数量 1-9
¥2,000
数量 10+
¥1,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Commercial Grade
シートの入り枚数:
100

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
4 x 5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 伝統的なMIL規格ティッシュ
  • Fed規格 AA-50177に適合
  • 102 × 127mmサイズのシート100枚入り

工業用グレードと同じティッシュですが、サイズが一回り小さく、入り枚数も少ないタイプです。一冊100シート入り。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう