製品がカートに追加されました

ファイバー照明用拡散同軸イルミネーター 101.6mm

4

4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381)

4 4
×
商品コード #53-381 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥114,800
数量 1+
¥114,800
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

パッキングフラクション (%):
83% nominal
照明タイプ:
Fiber Optic Light Guide
形状 / 配列:
Diffuse Axial

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum

光学的特性

開口数 NA:
0.55 nominal
ファイバー径 (μm):
50 (0.002" nominal)
透過損失:
10% per ft. at 660nm

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • ファイバー照明器用
  • 開口内で均一な拡散光照射
  • 反射面の検査で高コントラストを実現

視野が広く、同軸な拡散照明は、カメラがそのユニット越しに物体を撮像することを可能にします。結果として、不均一表面を有する高い反射性を持つ物体は、グレアや影が発生することなく、同表面上の各点で反射した光をカメラに持っていくことができます。入力光源 (別売り)は、同ユニットの開口全体を照射し、完全に均一な照明を作り出します。開口50.8mm角モデル (#53-380)は、標準的なφ6.4mmのファイバーバンドル径を持つライトガイド製品 (別売り)を接続するために用意されています。対する101.6mm角モデル (#53-381)は、専用デザインの4分岐ライトガイド (#53-382)を用いてファイバー照明器と接続します。この専用ライトガイドは、拡散イルミネーターに接続する側ではφ3.2mmのファイバー束径4本に分岐されています。なお本製品には光源は付いておりません。ご使用の際は、ファイバー照明器が必要になります。また、同照明器とライトガイドを接続するのに、ライトガイドアダプターも必要になります。

アクセサリー製品: φ19mmポスト用マウントアダプター (#53-665)は、50.8mm角か101.6mm角の開口サイズを持つ本ユニットを、当社のカメラスタンドシステムに採用する標準的な19mm径ポストに装着することを可能にします。本アダプター単体で、拡散同軸イルミネーターの開口中心位置が、ポスト中心から約76mmの距離になります。これにスイベルアーム (#03-684)を追加で加えると、上述の開口中心をポスト中心から76~165mmの距離内に自由に変えることができます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ライトガイドアダプター MX-5 #66-904 ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター MX-6 #66-905 ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター MX-10 #66-908 ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター MX-11 #66-909 ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター SX-5 #38-943 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター SX-6 #38-944 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター SX-10 #38-946 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター SX-11 #38-947 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1.2M長ライトガイド (拡散同軸イルミネーター用) #53-382 ¥80,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
大型プラットホームベース #39-346 ¥42,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program