製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 両面オプティカルフラット 101.6mm 合成石英

高精度両面オプティカルフラット

高精度両面オプティカルフラット

高精度両面オプティカルフラット 高精度両面オプティカルフラット 1 3
×
商品コード #43-430 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥172,200
数量 1+
¥172,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Interferometry Window

物理的および機械的特性

直径 (mm):
101.60 ±1.0
全厚 (mm):
19.05 ±1.5
直径 (インチ):
4.00 ±0.04
全厚 (インチ):
0.75 ±0.06
有効径 CA (mm):
91.40
構造:
Dual Surface
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.16
ヤング率 (GPa):
73
面取り:
Protective as needed

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
アッベ数 (vd):
67.8
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.458
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
200 - 2200

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 211:
適合証明書:

商品説明

  • λ/10とλ/20 の平面度オプション
  • 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明書付き
  • 接触型測定アプリケーションにおいて寿命を長期化
  • 片面オプティカルフラットもラインナップ

TECHSPEC® 高精度両面オプティカルフラットは、どちらの面でも試験アプリケーションに使用できるよう、両面とも規定された精度に精密に研削・研磨されています。どちらの面も、当社のZygo干渉計で試験・認証されています。長期的な保護に向け、どのフラットも丈夫な保管用ケース内に格納された状態で出荷されます。76.2mm径以上で平面度がλ/20のTECHSPEC® 高精度両面オプティカルフラットには、校正証明書が付きます。この両面オプティカルフラットは、未コートで、25.4から304.8mmまでの直径で提供されます。

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 100/101.6mm Adjustable - Tip-Tilt #15-869 ¥39,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
同軸レンズホルダー U1/4 Fixed #53-038 ¥107,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ユニバーサルキネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #53-040 ¥159,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program