製品がカートに追加されました

4-10mm FL CS-Mount, P-iris, IR Corrected Lens

Image represents #22-799: Design will vary by stock number.

Image represents #22-799: Design will vary by stock number.

×
商品コード #22-800 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥56,450
数量 1+
¥56,450
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Varifocal Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Precise Iris
全長 (mm):
51.50
最大直径 (mm):
59.0
自重 (g):
75

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
112° - 44°
作動距離 (mm):
500 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.4 - Closed
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.7"

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大135°までの水平視野を可能にする4 - 10mmの焦点距離範囲
  • 真の4K、12メガピクセル解像力
  • デイナイト用にIR補正

4K 広角レンズは、長作動距離要件のアプリケーションで広範な視野を提供し、最大12メガピクセルまでの優れた解像力を可能にします。DCオートアイリス、Pアイリス、マニュアルアイリスバージョンをラインナップする本レンズは、高度道路交通システム (ITS)、リモートセンシング、セキュリティ、ロボット工学をはじめとする広範なアプリケーションに最適です。このレンズは、真のデイナイトカメラとの使用に向けてIR補正され、マニュアル調整なしで可視とIR照明の両方で明るい画像を提供します。Sマウント (M12)、CSマウント、Cマウントのレンズマウントオプションと、電動と非電動バージョンをラインナップ。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
High Performance Aluminum Filter Mount #22-829 ¥12,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller #22-830 ¥134,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller #22-831 ¥128,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller #22-832 ¥135,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう