製品がカートに追加されました

4 - 10mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

4 - 10mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

4 - 10mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

×
商品コード #29-307 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥121,100
数量 1+
¥121,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EL3Z0416UCS-MPWIR
タイプ:
Variable Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Motorized
自重 (g):
161

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
Wide 115.9° x 46.0° (D 138.1°); Tele 46.0° x 25.8° (D 52.9°)
焦点距離 FL (mm):
4.00 - 10.00
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.5 - f/16
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
5.00

ハードウェア & インターフェース接続

制御インターフェース:
USB2.0 TypeA
ケーブル長 (mm):
300 ±20

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M55.0 x 0.75
マウント:
CS-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • シンプルなUSBインターフェースでピントやアイリス、ズームを制御
  • 5メガピクセル, 1/1.8型, CSマウント or 12メガピクセル, 1.1型, Cマウント
  • 4 – 10mm, 9 – 50mm, or 16 – 96mm の可変焦点距離をラインナップ
  • 固定焦点距離オプションもラインナップ

Computar LensConnect 電動可変焦点レンズは、リモートのピント、絞りおよびズーム調整をプラグ・アンド・プレイ操作のWindowsもしくはLinux対応ソフトウェアで行えるようにデザインされています。  USB2.0 TypeA コネクターの搭載により本レンズへの制御と電源供給を可能にし、4 – 10mm、9 – 50mm、あるいは16 – 96mmの可変焦点距離でラインナップします。  Computar LensConnect 電動可変焦点レンズは、5MPか12MPセンサーに対応する高解像力で、ステッピングモーターにより正確なピント制御と高い再現性を実現します。本レンズは、マシンビジョン、検査、およびマニュアル調整が不可能なスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう