製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Canopus 反射型ビームエキスパンダー 3X アルミ

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
商品コード #37-194 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥81,900
数量 1-5
¥81,900
数量 6+
¥72,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Expander
スタイル:
Fixed Magnification

物理的および機械的特性

全高 (mm):
25.4
全長 (mm):
72.60
自重 (g):
117
全幅 (mm):
38.10
基板面粗さ (Å):
<50 RMS

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
Protected Aluminum (400-12000nm)
設計波長 DWL (nm):
Broadband
入射側開口径 (mm):
4
出射側開口径 (mm):
12
拡大力:
3X
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
波長範囲 (nm):
400 - 12000
波面エラー, P-V:
≤λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 250nmから10μmまでのUV、可視、IRアプリケーション用増反射コーティング
  • 2Xから5Xまでの複数の反射固定倍率
  • 熱的影響の減少とアライメントの単純化を可能にするモノリシックデザイン
  • パテント取得のダイヤモンド切削技術を用いて製造

TECHSPEC® Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーは、広帯域もしくは多波長ビームの拡大や、多種多様な光源を必要とするアプリケーションに最適です。オール反射デザインを採用しているため、チューナブルレーザー、紫外 (UV) レーザー、超短パルスレーザーをはじめとする様々なレーザー光源に使用可能です。また、革新的なデザインにより、最小の波面精度を実現します。反射面、タップ穴、貫通穴など様々な機能を統合したデザインにより、どのようなレーザーアプリケーションにおいてもアライメントや固定、実装が容易に可能です。またモノリシック構造のため、性能および安定性が高く、温度変化による影響も受けません。TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーは、2X、3X、5Xの倍率に、UV、可視、および赤外波長向けのコーティングオプションをラインナップしています。

コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダーも販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™ 広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。

対応する光源

  • UV レーザー (エキシマ、Nd:YAGなど)
  • 赤外レーザー (Nd:YAG、CO2、量子カスケードなど)
  • 超短パルスレーザー (チタンサファイア、ファイバーレーザーなど)
  • チューナブルレーザー (チタンサファイア、色素、量子カスケードなど)

Fixed Laser Beam Expanders

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。