製品がカートに追加されました

同軸落射照明テレセントリックレンズ 65mm 3X

×
商品コード #62-792 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥170,100
数量 1+
¥170,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Telecentric Lens
スタイル:
In-Line Illumination
接続可能なライトガイド/光源:
1/4" (0.312")

物理的および機械的特性

全長 (mm):
100.00
口金部径 (インチ):
0.312
最大直径 (mm):
17.0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
2.1mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
2.9mm
水平方向実視野 @ 最大センサー:
2.9mm
光学倍率 PMAG:
3X
作動距離 (mm):
65.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/22.2
ディストーション (%):
≤0.1
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ファイバー光源接続用の同軸落射照明用ポート装備
  • 65mmと120mmの2種類の作動距離
  • 2/3型対応Cマウントレンズ

 コンパクトサイズの本テレセントリックレンズは、多くのアプリケーションに対して融通の利くソリューションを提供します。コンパクトサイズと長作動距離は、環境によって必要条件となります。どのレンズも、ファイバーバンドル径6.4mm (口金部径7.92mm)のライトガイド製品が接続できる同軸落射照明用ポートを装備しています (ライトガイドは、ポート中にあるM3の止めビスで固定します)。同軸落射照明法は、被写体表面の反射率の差を実際の画像でコントラストの差として再現するため、金属等の正反射体や透明な被写体の撮像に最適です。他の照明法と比べると、得られる像コントラストは低くなるかもしれませんが、最大6Xまでの倍率をラインナップする本製品群は、10mmのセンサーサイズ (水平方向)に対して均等な照明を提供します。またレンズと被写体間に外部照明を設置する余分な空間がない場合にも便利です。接続するカメラに対するレンズの向きが調節可能なロックリングを装備。テレセントリック光学系を採用する本製品は、レンズの被写界深度全体にわたりパースペクティブエラーを補正し、倍率が変化することがありません。そのため、自動計測アプリケーションの多くに効果的です。

(補足): バンドル径 6.4mmのライトガイド製品は別売りです。

技術情報

 
Magnification A B C D
0.5X 170mm 25mm 113mm 40mm
0.75X 160mm 42mm 86mm 29.5mm
1X 137mm 34mm 71mm 29.5mm
2X 110mm 33mm 45mm 17mm
3X 100mm 23mm 45mm 17mm
4X 110mm 33mm 45mm 17mm
5X 115mm 38mm 45mm 17mm
6X 120mm 43mm 45mm 17mm

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program