製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Draconis ビームエキスパンダー 3X 1064nm

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders

×
商品コード #59-128 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥108,550
数量 1-4
¥108,550
数量 5+
¥96,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Expander
スタイル:
Fixed Magnification

物理的および機械的特性

全長 (mm):
88.00
自重 (g):
133
ハウジング径 (mm):
46

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
Laser V-Coat (1064nm)
設計波長 DWL (nm):
1064
入射側開口径 (mm):
11
出射側開口径 (mm):
33
拡大力:
3X
ピント調整範囲:
1.5m - ∞
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透過波面精度, P-V:
λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 4mm Input Beam
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
波長範囲 (nm):
1030 - 1100
ピント調整機構:
Non-Rotating Optics

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI)
Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • Nd:YAG レーザー波長用のARコート付き: 532nm & 1064nm
  • 3Xから10Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 内部の光学素子が回転しないピント調整機構によりビームのふらつきを低減

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG レーザーライン用ビームエキスパンダーは、大きな入射ビーム径に対して回折限界性能を実現するため、重要となるアライメント作業の必要性を排除します。ピント調整機構は、出射ビームの発散性の補正やコリメーション用にも用いられます。光学系内部でゴースト像を結ばないため、このビームエキスパンダーはハイパワーレーザーへの対応を確実にします。鏡筒のレーザー入射側にはCマウント (1-32UNF) の雄ねじが施されており、他方の出射側には Tマウント (M42 x 0.75) の雄ねじが施されています。これにより、同マウントを採用するチューブシステムパーツと接続できる発展性があります。オプションのマウンティングクランプ (¼-20UNC用、或いはM6 (x 1) 用の2種類あり) で本製品をクランプすることにより、クランプに施されたスロット穴を通して、上述のねじ規格のブレッドボード製品上に固定できます (同ねじ規格のキャップスクリュー 4個付属)。本ビームエキスパンダーは、レーザー切断や溶接、マーキングを始めとする全てのNd:YAGレーザーアプリケーションに最適です。

TECHSPEC Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダー もラインナップ。コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダー.も販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™ 広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

532nm バージョンは、530nm のレーザーアプリケーションに対応し、1064nm バージョンは、1060nm, 1070nm, 1075nm のレーザーアプリケーションでの使用に最適です。

Fixed Laser Beam Expanders

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS M30 x 1 オス変換アダプター #36-302 ¥5,500 数量 10+ ¥4,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ビームシェイパー用4軸マウント #15-473 ¥127,400 数量 5+ ¥114,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 32mm Flange #14-668 ¥5,500 数量 10+ ¥4,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS M43 x 0.5 オス変換アダプター #59-137 ¥5,500 数量 10+ ¥4,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウンティングクランプ U1/4 #59-475 ¥13,600 数量 5+ ¥12,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウンティングクランプ M6 #59-476 ¥13,600 数量 5+ ¥12,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。