製品がカートに追加されました

Roscolux カラーフィルター サンプルブック 82 x 152

×
商品コード #39-418 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,550
数量 1+
¥9,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Filter

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Film
カラー:
Multiple Colors

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 200色以上のカラーフィルターで構成
  • 耐熱性と色吸収特性を改善
  • サイズ別に2種類を用意
  • Roscolux® カラーフィルター もラインナップ

Roscolux® カラーフィルター サンプルブックは、 耐熱性と色吸収性を改善しており、薄いフィルム状の本カラーフィルターを広範なアプリケーションに対して最適にしています。独自の三層・射出成形法によって作られ、着色層をごく薄い透明フィルムでシールドした構造になっています。色素の拡散もほとんどないので、長期間安定して使用することができます。サイズは下記2種類をご用意しました。フィルター個々の分光透過率特性のグラフ (代表値)付きです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program