製品がカートに追加されました

拡散反射グリッドディストーション図票 76.2 x 76.2 0.25mm

拡散反射グリッドディストーション図票

拡散反射グリッドディストーション図票

×
商品コード #62-953 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥114,100
数量 1-4
¥114,100
数量 5+
¥108,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

NIST 認証:
No

物理的および機械的特性

ドット径 (mm):
0.25
ドット間距離 (mm):
0.5
パターンエリア (mm):
50 x 50
寸法 (インチ):
3 x 3 ±0.04
全厚 (mm):
2.00 ±0.2
ドット間距離公差 (μm):
± 1
ドット径公差 (μm):
±3

光学的特性

コーティング:
Low Reflective Chrome
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

  • セラミック製ターゲットを模倣した拡散反射率処理
  • 基板上にクロムパターン
  • 光軸あるいは非軸からの照明光でグレアの発生なし
  • 落射照明を用いた測定に最適

拡散反射グリッドディストーション図票は、光を乱反射させる表面処理を施しており、画像面全体のグレアの発生を防ぐことができます。本ターゲットを用いることで、画像内に存在するディストーションの正確な量を定量化することができます。ドットの中心点位置は、画像処理ソフトウェア内のBlob解析を用いることで見つけることができ、ディストーションの量を定量化することで画像からそれを取り除くことができます。拡散反射グリッドディストーション図票は、広角から望遠まで、多種多様なレンズに用いることができます。本ターゲットは、2種類の基板サイズと3種類のドット周波数で販売されます。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program